- Simulation von Ein-Ausgangssignalen
- Platine mit Taster, Schalter, Potentiometer und farbigen LED’s
- Werkzeugfreie Befestigung auf der D1/D2 Motorsteuerung
- Zur günstigen Inbetriebnahme, Steuerung oder zu Testzwecken
Change Language :
Mittels der Simulator Handsteuerung können Ein-Ausgangssignale einer D1/D2 simuliert werden. Auf der Platine sind Taster, Schalter, Potentiometer und farbige LED’s verbaut, um eine Funktion mit der Motorsteuerung zu ermöglichen. Der Simulator kann werkzeugfrei auf die D1/D2 gesteckt werden, was Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme spart. Der Simulator wird zur Erstinbetriebnahme, als simples Steuergerät und zu Testzwecken in der Forschung und Entwicklung verwendet
▲ Technik verbessern:
Ohne Vorkenntnisse oder Programmierungen Bewegungen ausführen
▼ Kosten senken:
Handsteuerung passend zu D1/D2, D5/6, D7/8/9
■ Beweise:
14 weitere Steuerungen bedienbar per Handsteuerung
● Nachhaltigkeit:
CE zu EMV und ROHS