Produktinformation
- Einfache
Integration zu Epson Robotern
- Anschlussfertige
Plug & Play Lösung
- Schaltschrank
- Kabelset:
3 m
- Max.
Geschwindigkeit: 0,3 m/s
Optional erhältlich
Produktinformation
Optional erhältlich
Schaltschrank Integration für EPSON
Die EPSON Einheit ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und
-programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung.
Die direkte Schaltschrankintegration ermöglicht eine leichte und
anschlussfertige Lösung. Dadurch kann innerhalb kürzester Zeit die 7. Achse
bewegt werden. Aktuell ist die Lösung mit folgenden EPSON Kinematiken möglich: T3, T6, VT6. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig..
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen, ist das auch kein
Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung
zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve
D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro
Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche
Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus
angeboten.
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren 7. Achsen sind Pick and Place
Applikationen, Schweiß Applikationen uvm.
Optionales Zubehör
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Sie sind sich nicht sicher ob der Roboter zu Ihrer Anwendung passt, sprechen
Sie uns gern für eine Vorführung an.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal