Produktinformation
- Einfache Integration zu Leichtbaurobotern
- Anschlussfertige Plug & Play Lösung
- Schaltschrank
- Kabelset: 3 m
- Max. Geschwindigkeit: 0,3 m/s
Optional erhältlich
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Produktinformation
Optional erhältlich
Schaltschrank Integration für Leichtbauroboter
Die IO Einheit ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und
-programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung.
Die direkte Schaltschrankintegration über Digitale I/Os ermöglicht eine leichte
und anschlussfertige Lösung. Dadurch kann innerhalb kürzester Zeit die 7. Achse
bewegt werden. Aktuell ist die Lösung mit folgenden Roboterherstellern möglich:
igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki,
ABB, Fanuc, Kuka, uvm. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen, ist das auch kein
Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung
zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve
D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro
Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche
Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus
angeboten.
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren 7. Achsen sind Pick and Place
Applikationen, Schweiß Applikationen uvm.
Optionales Zubehör
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Sie sind sich nicht sicher ob der Roboter zu Ihrer Anwendung passt, sprechen
Sie uns gern für eine Vorführung an.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal