drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 23
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 23
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 23
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 23
drylin® E Linearaktuator, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße Motor: NEMA23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Linearer Vorschub/1,8° Schritt: 0,06 mm
  • Kraft: 500 N
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
  • Effiziente dryspin® Steilgewinde: DST 10 x 12
  • Schmierfreie dryspin® Gewindemutter: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger