Produktinformation
• Nutzlast bis zu 10,0 kg
• Arbeitsraum 2000 x 1000 mm
• Freiheitsgrade: 2
• Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
• Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
Produktinformation
• Nutzlast bis zu 10,0 kg
• Arbeitsraum 2000 x 1000 mm
• Freiheitsgrade: 2
• Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
• Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
Optional erhältlich
Linienportalroboter
Das neue Standardportalsystem speziell für Palettieranwendungen sorgt für eine
zuverlässige und flexible Be- und Entladung von Paletten. Der
Linienportalroboter kann dabei ein Gewicht von bis zu 10 kg heben und ist somit
unser stärkster Linienportalroboter.
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren Linienportalrobotern sind Pick and Place,
Förderband picking, Sortieraufgaben, Stapelaufgaben und natürlich
Pallettieranwendungen im zweidimensionalen Raum. Meistens bietet der
Linienportalroboter die Plattform, auf der unsere Kunden ihre Anwendung
aufbauen. In Verbindung mit einem Greifer oder Sauger lassen sich sehr schnell
Pick-Aufgaben umsetzen.
X-Achse
bestehend aus: zwei drylin® ZLW-20120 Zahnriemenachse, Zahnriemenspannung 700
N, Vorschub 144 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: Hartanodisiert, PU
Zahnriemen mit Edelstahlzug, weiß, Führungsschlitten in Länge 300 mm, Traversen
aus Aluminium, einseitig angetrieben durch einen igus EC/BLDC Motor in der
Baugröße NEMA24 mit Encoder und Getriebe (i=10:1).
Y-Achse
bestehend aus: drylin® GRR-20120 Auslegerachse, AWMR Hohlwellen, Vorschub:
72,26 mm/U, Aluminium Wellen, Führungsschlitten in Länge 100 mm, inkl.
einstellbaren Gehäuselagern, Traversen aus Aluminium, angetrieben durch einen
igus EC/BLDC Motor in der Baugröße NEMA24 mit Encoder, Bremse und Getriebe
(i=5:1)
Steuerungssystem
Die igus Robot
Control Software ermöglicht eine einfache und intuitive
Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die
Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus
Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Portal-Roboter kann
durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen angesteuert
werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung
eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige
Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet
weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen, ist das auch kein
Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung
zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei
dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine
Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination
der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie
dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus
angeboten.
Optionales Zubehör
igus® Robot Control für
Portalroboter oder Weitere Größen
auf Anfrage separat erhältlich.
Weitere Informationen
Darüber hinaus sind weitere Hübe bis 3 m als Standard verfügbar und nach
technischer Prüfung auch bis zu 6 m.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie das Produkt wie gewünscht verwenden
können melden Sie sich gerne bei uns oder nutzen Sie unseren Portalkonfigurator
(Beta).