drylin® E Speziallistenmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Speziallistenmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23
drylin® E Speziallistenmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23
drylin® E Speziallistenmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23
drylin® E Speziallistenmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23
drylin® E Speziallistenmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 1,70 Nm
  • Nennstrom: 3,00 A
  • Motoranschlüsse: Metrische M12 Stecker
  • Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger