- Baugröße: NEMA 11 / Flanschmaß 28 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,12 Nm
- Nennstrom: 1,4 A
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
Change Language :
Das Leichtgewicht mit großer Kraft
Der Vorteil dieses Motors ist seine sehr kleine Bauform und das konstante Drehmoment bei höheren Drehzahlen. Dabei können mit einer geeigneten Spindelsteigung hohe Lasten bewegt werden. Einsatz findet dieser Motor in der Medizintechnik, Lauborautomation und industriellen Automatisierung. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Ebenfalls besitzt der Encoder einen JST-Stecker. Dieser besitzt aber keine Leitung. Die Leitung von der Motorsteuerung wird direkt am Encoder angeschlossen.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal