drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 11

Neu
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 11 / Flanschmaß 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,12 Nm
  • Nennstrom: 0,6 A
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
  • Ausführung: Doppelwelle
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung