drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, kurze Bauform, NEMA 11 

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, kurze Bauform, NEMA 11 
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, kurze Bauform, NEMA 11 
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, kurze Bauform, NEMA 11 
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, kurze Bauform, NEMA 11 
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 11 / Flanschmaß 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,061 Nm
  • Nennstrom: 0,70 A
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung