drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 11
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 11 / Flanschmaß 28 mm
  • Schutzart: Motorgehäuse IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,12 Nm
  • Nennstrom: 1,4 A
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung