- Baugröße: NEMA 14 / Flanschmaß 35 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,10 Nm
- Nennstrom: 1,20 A
- Motoranschlüsse: Litzen mit JST-Stecker
Change Language :
Dieser kompakte Motor kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Dieser kompakte Motor kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Er arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendung findet der Schrittmotor in Messgeräten oder in der industriellen Automatisierung. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal