drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 14

MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 14
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 14
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 14
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 14 / Flanschmaß 35 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,18 Nm
  • Nennstrom: 1,20 A
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung