drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung