drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschlüsse: Litzen mit JST-Stecker, 24V Encoder mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung