- Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
- Schutzart: IP65
- Haltemoment: 0,50 Nm
- Nennstrom: 1,80 A
- Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
- Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
Change Language :
Der Kleine mit viel Power
Dieser kompakte Motor kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Er arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendung findet der Schrittmotor in Messgeräten oder in der industriellen Automatisierung. Der Motor wird über einen metrischen M12(17) Stecker angeschlossen. Dieser ist direkt am hinteren Teil des Motorgehäuses verbaut. Der Vorteil, der sich daraus erschließt, ist dass das Motorgehäuse eine IP65 Schutzart erreicht. Damit nicht nur das Gehäuse eine Schutzart von IP65 aufweist, ist dieser Motor noch mit einem Wellendichtring ausgestattet worden. Somit weist der komplette Motor eine IP65 Klassifizierung auf.