- Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,80 Nm
- Nennstrom: 2,30 A
- Motoranschlüsse: Litzen mit JST-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
Change Language :
Der Kleine mit viel Power
Dieser kompakte leistungsstärkere Motor kann mit höheren Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Er arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendung findet der Schrittmotor in Messgeräten oder in der industriellen Automatisierung. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist.Ebenfalls besitzt der Encoder einen JST-Stecker. Dieser besitzt aber keine Leitung. Die Leitung von der Motorsteuerung wird direkt am Encoder angeschlossen.
![]()
Technik verbessern:
Kosten senken:
Beweise:
Nachhaltigkeit: