drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, kurze Bauform, NEMA 24

Standard
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, kurze Bauform, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, kurze Bauform, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, kurze Bauform, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Encoder, kurze Bauform, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 1,70 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschlüsse: Litzen mit JST-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung