- Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 2,00 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
Change Language :
Die bekannteste Schrittmotorgröße
Der Schrittmotor besticht durch sein hohes Drehmoment und kompakten Maße. Er eignet sich perfekt für eine Vielzahl an Applikationen im mittleren Lastbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendungsgebiete sind preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Ebenfalls besitzt der Encoder einen JST-Stecker. Dieser besitzt aber keine Leitung. Die Leitung von der Motorsteuerung wird direkt am Encoder angeschlossen.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal