drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und Doppelwelle, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
  • Ausführung: Doppelwelle
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung