drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 23

Neu
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit JST-Stecker und 24V Encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschlüsse: Litzen mit JST-Stecker, 24V Encoder mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung