drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung, NEMA 23

MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung, NEMA 23
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 2,80 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Molex mit Anschlussleitung
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung