- Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
- Schutzart: IP65
- Haltemoment: 3,50 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Motoranschlüsse: Metrische M12 Stecker
- Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
Change Language :
Der Powermotor in der mittleren Baugröße
Der Schrittmotor besticht mit seinem hohen Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Die Montagemaße sind identisch, wie beim NEMA23, wodurch man ihn flexibel einsetzen kann. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet er in preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Der Motor wird über einen metrischen M12(17) Stecker angeschlossen. Dieser ist direkt am hinteren Teil des Motorgehäuses verbaut. Der Vorteil, der sich daraus erschließt, ist dass das Motorgehäuse eine IP65 Schutzart erreicht. Damit nicht nur das Gehäuse eine Schutzart von IP65 aufweist, ist dieser Motor noch mit einem Wellendichtring ausgestattet worden. Somit weist der komplette Motor eine IP65 Klassifizierung auf.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal