- Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 3,60 Nm
- Nennstrom: 6,40 A
- Motoranschlüsse: Litzen mit Molex-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
Change Language :
Das Kraftpaket der großen Baugröße
Der größte Schrittmotor aus der Produktreihe besticht mit seinem extrem großen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet er in der Automation, wie z.B. bei CNC-Maschinenverstellung oder Robotern. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Der Vorteil dieses Anschlusses ist es, dass dieser kostengünstiger im Vergleich zum metrischen Stecker ist. Ebenfalls besitzt der Encoder einen JST-Stecker. Dieser besitzt aber keine Leitung. Die Leitung von der Motorsteuerung wird direkt am Encoder angeschlossen.