drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung und Encoder, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung und Encoder, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung und Encoder, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung und Encoder, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor, lange Bauform, Molex mit Anschlussleitung und Encoder, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 4,00 Nm
  • Nennstrom: 6,30 A
  • Motoranschlüsse: Molex mit Anschlussleitung, Encoder mit JST-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC