drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Doppelwelle, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Doppelwelle, NEMA34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Doppelwelle, NEMA34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Doppelwelle, NEMA34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Doppelwelle, NEMA34
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Doppelwelle, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschluss: Litzen mit Molex-Stecker
  • Ausführung: Doppelwelle
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung