- Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
- Schutzart: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
- Haltemoment: 5,90 Nm
- Nennstrom: 6,40 A
- Motoranschlüsse: Metrische M17 Stecker (schwenkbar ± 90°)
Change Language :
Das Kraftpaket der großen Baugröße
Der größte Schrittmotor aus der Produktreihe besticht mit seinem extrem großen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet er in der Automation, wie z.B. bei CNC-Maschinenverstellung oder Robotern. Zusätzlich weist der Motor eine Bremse auf. Diese ist im Motor verbaut. Die Anschlüsse dafür befinden sich im M17 Motoranschluss. Der Motor wird über einen metrischen M12(17) Stecker angeschlossen. Dieser ist direkt am hinteren Teil des Motorgehäuses verbaut. Der Vorteil, der sich daraus erschließt, ist dass das Motorgehäuse eine IP65 Schutzart erreicht. Ebenfalls besitzt der Encoder einen metrischen M12(17) Stecker. Der Encoder ist im Motorgehäuse mit integriert. Die beiden Stecker sind somit im hinteren Teil des Motors nebeneinander.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal