drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Bremse, NEMA 34-strong

MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Bremse, NEMA 34-strong
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Bremse, NEMA 34-strong
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Bremse, NEMA 34-strong
drylin® E Schrittmotor, Litzen mit Molex-Stecker und Bremse, NEMA 34-strong
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 34-strong / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Haltemoment: 12 Nm
  • Nennstrom: 7 A
  • Motoranschlüsse: Molex mit Anschlussleitung, Bremse mit Molex-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung