- Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
- Schutzart: IP68 (bis 10 m)
- Haltemoment: 1,30 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Motoranschlüsse: Klemmkasten
Change Language :
Die bekannteste Schrittmotorgröße
Der Schrittmotor besticht durch sein hohes Drehmoment und kompakten Maße. Er eignet sich perfekt für eine Vielzahl an Applikationen im mittleren Lastbereich. Der Schrittmotor arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Anwendungsgebiete sind preiswerte Stand-Alone-Geräte, sowie Automatisierungsmaschinen und in Formatverstellungen. Damit nicht nur das Motorgehäuse eine Schutzart von IP68 aufweist, ist dieser Motor noch mit einem Wellendichtring ausgestattet worden. Somit weist der komplette Motor eine IP68 Klassifizierung auf.