drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 17

MOT-EC-42-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 17
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 17
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 17
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,30 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Molex-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-H-A

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger