drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 23

MOT-EC-56-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 23
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 23
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 23
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker, Hall und Encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,60 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Molex-Stecker, Encoder mit Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-I-A

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger