drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 24

MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 24
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 24
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 24
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,80 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Molex-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-H-A

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger