drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 34

MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 34
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 34
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 34
drylin BLDC-Motor mit Molex-Stecker und Hall, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 1,00 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Molex-Stecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-H-A

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger