- Baugröße: NEMA 8 / Flanschmaß 20 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,018 Nm
- Nennstrom: 0,6 A
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
Change Language :
Spindelmotoren in Baugröße NEMA 8 für kleine Bauräume
Dieser Motor besticht durch seine sehr kleine Bauform. Auch bei hohen Drehzahlen bleibt das Drehmoment konstant. Bei entsprechender Spindelsteigung können hohe Lasten bewegt werden. Sein typisches Arbeitsumfeld findet er in der Medizintechnik, in der Lauborautomation und in der industriellen Automatisierung. Der Motoranschluss verfügt über einen JST-Stecker. Dieser ragt 300 mm aus dem hinteren Teil des Motorgehäuses. Ebenfalls besitzt der Encoder einen JST-Stecker. Dieser besitzt aber keine Leitung. Die Leitung von der Motorsteuerung wird direkt am Encoder angeschlossen.
![]()
Technik verbessern:
Kosten senken:
Beweise:
Nachhaltigkeit:

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal