drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 17
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m
  • Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-C-B-C