- Baugröße: NEMA17 / Flanschmaß 42 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,50 Nm
- Nennstrom: 1,80 A
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker, Encoder mit JST-Stecker
Change Language :
Der Kleine mit viel Power
Dieser kompakte Motor mit einem 24V Encoder kann mit gutem Drehmoment und hohen Drehzahlen überzeugen. Er arbeitet präzise, glänzt durch seine einfache Ansteuerung, ist robust und kosteneffektiv. Seine Einsatzgebiete findet der Schrittmotor in Messgeräten oder in der industriellen Automatisierung. Spindelmotoren können verbaut und auch als einzelne Komponenten gekauft werden. Bei einem Zusammenspiel werden die Spindeln mit Loctite 648 zusätzlich mit dem Motor verbunden. Nach 24 Stunden ist die Aushärtezeit vollzogen. Zusätzlich wird jeder Motor mit einer Spindel in einer Spindelrichtmaschine nachjustiert, um eine gute Qualität gewährleisten zu können.
![]()
Technik verbessern:
Kosten senken:
Beweise:
Nachhaltigkeit:

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal