drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 24

MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 24
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm 
  • Schutzart: IP65 
  • Haltemoment: 3,50 Nm 
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m mit Molex-Stecker
  • Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-60-C-B-C