ReBeL Cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Georg Pöschl
Georg Pöschl