igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Produktinformation
- Transport
von Leerkisten
- Stapelung
von 400 x 300 und 400 x 600 mm Kleinladungsträger
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10005
Produktinformation
Der Aufsatz ‘Kippschutz’ ist für den Leerguttransport konzipiert. Er ermöglicht den Transport mehrerer leerer Kisten im Stapel. Es können sowohl ganze (400x300 mm) als auch halbe (400x600mm) Eurokisten gestapelt werden. Dabei ist zu beachten, dass nur leere Behälter bis zu einer Gesamtmasse von 25 kg transportiert werden dürfen und der Roboter nur noch mit dem ‘Kippschutz’ vorausfährt.