- Erweiterung
auf 7 weitere Digitale Ein- & Ausgänge
- Passend
für die igus Robot Control
- Plug
& Play Lösung
Change Language :
Extra Digital I/O Modul für
die igus Robot Control
Das zusätzliche I/O Modul ist passend für die igus Robot Control. Durch die
einfache Plug & Play Installation lässt sich das Erweitern im Schaltschrank
einfach realisieren und es ist keine zusätzliche Verkabelung notwendig. Das
I/O-Modul verfügt über 7 digitale Eingänge und 7 digitale Ausgänge. Die
Eingänge sind durch einen Optokoppler elektrisch von der Steuerelektronik
entkoppelt und akzeptieren 24V Eingangssignale.
Die Ausgänge sind Halbleiterrelais, die bis zu 500 mA pro Kanal schalten
können. Das DIO-Modul verfügt über keine eigene Versorgungsspannung für die
DIOs.
Die Eingänge sind Optokoppler, die ein 24-V-Signal erkennen können. Signal und
Signalmasse müssen an das DIO-Modul angeschlossen werden.
Indikatoren: Wenn sich der Zustand eines Sensoreingangs oder eines Ausgangs
ändert, blinkt die orangefarbene LED auf der Oberseite einmal.
Mit dem I/O Modul können verschiedene Aktoren, Ventile oder Sensoren gesteuert
werden.
Steuerung
Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung
und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die
Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus
Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Delta-Roboter kann
durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen
angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung
eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und
durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück.
Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere
Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal