Apiro Raumportal

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
Produktinformation:
  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 625 x 625 x 625 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm
  • Min. Lebensdauer: 500 Tsd. Zyklen
  • Leichter als herkömmliche igus Portalroboter


Optional erhältlich
  • weitere Größen auf Anfrage
  • Energieketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung