- Vollintegrierter Schaltschrank inkl. CE
- Plug and Play für direkten Einsatz
- Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
- Keine Softwareinstallation oder App nötig
Change Language :
Bereit für den sofortigen Einsatz
Die dryve Motorsteuerung bietet die Möglichkeit zur Verbindung mit Ihrem Netzwerk oder direkten Anschluss an die Kontrolleinheit (PC oder SPS) über ein Netzwerkkabel. Nachfolgend können Sie die Steuerung direkt über Ihren Webbrowser aufrufen, ohne dass eine Softwareinstallation erforderlich ist. Auf diese Weise können Sie Einstellungen in nur einer Minute vornehmen.
Benutzerfreundliche Steuerung
Mithilfe der leicht verständlichen Browser-Oberfläche können Sie Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten Ihrer Linearachse ohne Vorkenntnisse konfigurieren. Selbst wiederholende Bewegungsabläufe, bekannt als "Schleifen", lassen sich in wenigen Sekunden einstellen. Eine Teachfunktion ermöglicht die einfache Justierung von Positionen mit nur einem Klick.
Einhaltung von Industriestandards
Die Verwendung standardisierter Kommunikationsprotokolle wie CANopen oder Modbus TCP als Gateway macht die Integration in Industriesteuerungen wie Siemens S7 oder Beckhoff äußerst unkompliziert. Mit zehn digitalen Eingängen und fünf Ausgängen ist die Kommunikation mit Industriesteuerungen ebenso einfach wie die Verbindung mit kostengünstigen Open-Source-Modulen wie Arduino oder Raspberry Pi.
Leistungsstarke Technologie
dryve unterstützt verschiedene Motortypen, darunter DC-, EC- und Schrittmotoren, sowohl im Open Loop als auch im Closed Loop Betrieb. Die hohe Versorgungsspannung von bis zu 48 V gewährleistet hohe Motordrehzahlen. Der kräftige Nennstrom von 7 A und der beeindruckende Spitzenstrom von 21 A ermöglichen kraftvolle und dynamische Bewegungen.
Mehr informationen: Wiki

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal