Produktinformation
- Bis
zu 50 oder 60 Picks / min.
- Traglast
5 kg
- Bei
Präzisionsanforderungen bis +/- 0,5 mm
- Bei
Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
- Max.
Beschleunigung: 30 m/s²
Optional erhältlich
- Initiatoren
inkl. Montagehalter
- Verschiedene Steuerungen
- Leitungssatz in 3, 5 & 10 m
- Energieketten-Komplettset für 2-Achs Delta - 400 mm
- Energieketten-Komplettset für 2-Achs Delta - 700 mm