3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 von 6
3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm
3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm
3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm
3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm
3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm
3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 oder 660 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • 30 - 60 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten von 1 m/s bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 20 m/s² bis 60 m/s²


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-DR-0005
360
Bausatz in kompakter Transportbox
Ohne Motoren / ohne Steuerung
60

Georg Pöschl
Georg Pöschl+43 7662 57763