Produktinformation
- Nutzlast
bis zu 8,0 kg
- Arbeitsraum
300 x 300 mm
- Freiheitsgrade:
2
- Geschwindigkeit:
bis zu 0,5 m/s
- Wiederholgenauigkeit
± 0,5 mm
Optional erhältlich
Produktinformation
Optional erhältlich
Flächenportalroboter
Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus Roboterportale als
Flächen-, Linien- und Raumportal an. igus Portale beinhalten vorkonfigurierte
drylin Linearmodule und Linearachsen mit igus Schrittmotoren sowie alle für den
Eigenaufbau notwendigen Bauteile.
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren drylin® Flächenportalrobotern sind Pick and
Place, Förderband picking und Stapelaufgaben im zweidimensionalen Raum.
Meistens bietet der Flächenportalroboter die Plattform, auf der unsere Kunden
ihre Anwendung aufbauen. Bei Flächenportalroboten sind dies häufig Aufbauten
die der Inspektion von Bauteilen dienen bspw. in der Qualitätssicherung.
X-Achsen
bestehend aus: zwei drylin® ZLW-0630 Zahnriemenachse, Basic Version,
Zahnriemenspannung 75 N, Vorschub 54 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche:
Hartanodisiert, Neopren Zahnriemen, schwarz, Führungsschlitten in Länge 100 mm,
Traverse aus Kunststoff, angetrieben durch einen igus Schrittmotor in der
Baugröße NEMA17 mit Litzen und JST Steckern (ohne Encoder), mechanisch
synchronisiert durch eine Königswelle aus Aluminium AWMP-10
Y- Achse
bestehend aus: drylin® ZLW-0630 Zahnriemenachse, Basic Version,
Zahnriemenspannung 75 N, Vorschub 54 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche:
Hartanodisiert, Neopren Zahnriemen, schwarz, Führungsschlitten in Länge 100 mm,
Traverse aus Kunststoff, angetrieben durch einen igus Schrittmotor in der
Baugröße NEMA17 mit Litzen und JST Steckern (ohne Encoder)
Steuerung
Die igus RobotControl Software ermöglicht eine einfache und intuitive
Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg
in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche
igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Portal-Roboter
kann durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen
angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung
eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und
durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück.
Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere
Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen ist das auch kein
Problem.
Es besteht die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu
betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser
Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine
Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination
der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie
dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus
angeboten.
Optionales Zubehör
Leitungssatz für2-Achs Kinematik in 3, 5 oder 10 m, igus® Robot Control für Portalroboter oder Weitere Größen auf Anfrage separat erhältlich.
Weitere Informationen
Dieses Portal ist auch in einer Version mit Encoder-Motoren erhältlich.
Artikelnummer DLE-FG-0001.
Darüberhinaus sind weitere Hübe bis 3 m sind als Standard verfügbar und nach
technischer Prüfung auch bis zu 6 m und 100 kg.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie das Produkt wie gewünscht verwenden
können melden Sie sich gerne bei uns oder nutzen Sie unseren Portalkonfigurator
(Beta).
Mehr Informationen: Category:Gantry - Wiki

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal