Produktinformation
- Nutzlast
bis zu 1,0 kg
- Arbeitsraum
500 x 500 mm
- Freiheitsgrade:
2
- Geschwindigkeit:
bis zu 0,5 m/s
- Wiederholgenauigkeit
± 1 mm
Optional erhältlich
Produktinformation
Optional erhältlich
Flächenportalroboter
Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus Roboterportale als
Flächen-, Linien- und Raumportal an. igus Portale beinhalten vorkonfigurierte
drylin Linearmodule und Linearachsen mit igus Schrittmotoren sowie alle für den
Eigenaufbau notwendigen Bauteile.
Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren drylin® Flächenportalrobotern sind Pick and
Place, Förderband picking und Stapelaufgaben im zweidimensionalen Raum.
Meistens bietet der Flächenportalroboter die Plattform, auf der unsere Kunden
ihre Anwendung aufbauen. Bei Flächenportalroboten sind dies häufig Aufbauten
die der Inspektion von Bauteilen dienen bspw. in der Qualitätssicherung.
X-Achsen
bestehend aus: zwei drylin® ZLW-1040 Zahnriemenachse, ECO Version,
Zahnriemenspannung 75 N, Vorschub 66 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: klar
eloxiert, Neopren Zahnriemen, schwarz, Führungsschlitten in Länge 100 mm,
Traverse aus Kunststoff, angetrieben durch einen igus Schrittmotor in der
Baugröße NEMA23 mit Litze und JST Stecker (ohne Encoder), mechanisch
synchronisiert durch eine Königswelle AWMP-10
Y-Achse
bestehend aus: drylin® ZLW-1040 Zahnriemenachse, ECO Version,
Zahnriemenspannung 75 N, Vorschub 66 mm/U, Aluminiumprofil, Oberfläche: klar
eloxiert, Neopren Zahnriemen, schwarz, Führungsschlitten in Länge 100 mm,
Traverse aus Kunststoff, angetrieben durch einen igus Schrittmotor in der
Baugröße NEMA23 mit Litze und JST Stecker (ohne Encoder)
Steuerung
Die igus RobotControl Software ermöglicht eine einfache und intuitive
Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg
in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche
igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Portal-Roboter
kann durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen
angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung
eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und
durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück.
Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere
Inbetriebnahme. Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels
und kann optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht
notwendig.
Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen ist das auch kein
Problem.
Es besteht die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu
betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser
Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine
Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination
der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie
dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei
uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus
angeboten.
Optionales Zubehör
Leitungssatz für2-Achs Kinematik in 3, 5 oder 10 m, igus® Robot Control für Portalroboter oder Weitere Größen auf Anfrage separat erhältlich.
Weitere Informationen
Darüberhinaus sind weitere Hübe bis 3 m als Standard verfügbar und nach
technischer Prüfung auch bis zu 6m und 100kg.
Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie das Produkt wie gewünscht verwenden
können melden Sie sich gerne bei uns oder nutzen Sie unseren Portalkonfigurator
(Beta).

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal