Flächenportalroboter | DLE-FG-0006 | Arbeitsraum 650 x 650 mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 von 4
Flächenportalroboter | DLE-FG-0006 | Arbeitsraum 650 x 650 mm
Flächenportalroboter | DLE-FG-0006 | Arbeitsraum 650 x 650 mm
Flächenportalroboter | DLE-FG-0006 | Arbeitsraum 650 x 650 mm
Flächenportalroboter | DLE-FG-0006 | Arbeitsraum 650 x 650 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 15,0 kg
  • Arbeitsraum 650 x 650 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Schrittmotor
0.5
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung