Linienportalroboter | DLE-LG-0001 | Arbeitsraum 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 2,5 kg
  • Arbeitsraum 500 x 150 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0001
Schrittmotor
0.5
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung