Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm

DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 von 5
Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0002 | Arbeitsraum 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0002
Schrittmotor
0.5
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung