Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 von 4
Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm
Linienportalroboter | DLE-LG-0009 | Arbeitsraum 1000 x 750 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 5,0 kg pro Z-Achse
  • Arbeitsraum 1000 x 750 mm 
  • Freiheitsgrade: 2 + extra Z-Hub
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Schrittmotor
0.5
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung