Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-RG-0012-AC-800-800-500 video
igus-icon-lupe
1 von 5
Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0012 | Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 5,0 kg
  • Arbeitsraum 800 x 800 x 500 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,5 m/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

    igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
    Schrittmotor
    0.5
    Ohne Steuerung

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Georg Pöschl
    Georg Pöschl